ATF, 10 °C - 90 °C
087N6712
Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.
087N6712
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Pipe frost thermostat |
| Beépítés | Clamp-on |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Hőmérséklet [°C] [Min] | 10 °C |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 2 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 6 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeg | A |
| Material Description | ATF Thermostat |
| Megnevezés | Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes. |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Csőtermosztát |
| Termékleírás | ATF |
| Terméknév | ATF |
| Terméktípus | ATF |
| Termosztát | Fagyvédelmi termosztát |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.17 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.143 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.584 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |