AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C
041E0010
Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
041E0010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Cylinder Thermostat |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Hőmérséklet [°C] [Min] | 30 °C |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 2 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 6 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg | A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Megnevezés | Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| SCIP dosszié terméknév | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | UK Cylinder, Pipe |
| Terméknév | ATC |
| Terméktípus | ATC |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.264 Kilogram |
| Nettó súly | 0.189 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.781 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |