Danfoss logo
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)-product-category

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

Platina ellenálláshõmérõk, 1000 Ω - 0 °C-nál.

Az érzékelõk mindegyike kétvezetékes kivitelû.A vezetékek felcserélhetõk.
Az ESM-11 felületi érzékelõ rugõs érintkezõ felü-lettel rendelkezik, hogy a hõvezetés minden csõ-méretnél jó legyen.
Az alapérzékelõ platina elemet tartalmaz az EN 60751 szabványnak megfelelõ jelleggörbével.

Features and benefits

  • Rugós érintkezőfelület, amely minden méretű csővezetéken jó hőátadást biztosít
  • Alapérzékelő, amely egy EN 60751 szabványnak megfelelő platina elemet tartalmaz
  • A platina elem hőmérséklettel változik, ami lehetővé teszi a pontos hőmérsékletmérést