Biztonsági termosztátok, ST-1
087N1050
Biztonsági termosztát ST-1
087N1050
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Biztonsági monitor STW beállítás [°C] [Max] | 120.000 °C |
| Biztonsági monitor STW beállítás [°C] [Min] | 100.000 °C |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező háromfázisú terhelése [A] | 7 A |
| Érintkező induktív terhelése [A] | 2.5 A |
| Érintkező ohmos terhelése [A] | 10 A |
| Érintkezők | Ag 1000/1000 |
| Érzékelő csatlakozás | R ½ |
| Érzékelő-hőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Érzékelőhely anyaga | Sárgaréz Ms 58/réz |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Felszerelési irány | Nincs korlátozás |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 9.0 mm |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 100 mm |
| Hőmérséklet-érzékelők száma | 2 |
| Kábel csatlakozás | Pg 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Különbségi STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Különbségi TR [K] | 4 (+/- 1) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TERMOSTAT ST 1 |
| Megnevezés | Biztonsági termosztát ST-1 |
| Megszakító pontossága [K] [Max] | 6 K |
| Megszakító pontossága [K] [Min] | 0 K |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dosszié terméknév | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -15 °C |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -15 °C |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Biztonsági termosztátok |
| Terméktípus | ST-1 |
| Termosztát TR beállítás [°C] [Max] | 120 °C |
| Termosztát TR beállítás [°C] [Min] | 30 °C |
| Tokozási fokozat | IP40 |
| Visszaállítási hőmérséklet-különbség STW | Auto |
| Visszaállítási hőmérséklet-különbség TR | Auto |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.46 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.436 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.025 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |