Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

Az ECL Comfort 310 egy olyan elektronikus, időjárásfüggő hőmérséklet szabályozó, amely az ECL Comfort szabályozócsalád egy újabb tagja és távfűtési, valamint központi fűtő- és hűtőrendszerekben használatos. Az előremenő hőmérséklet megfelelő szabályozásával energiamegtakarítás érhető el a fűtő és hűtő rendszerekben. Akár 4 szabályozó kör üzemeltetésére is képes.

Az ECL Comfort 310 szabályozó egy ECL Alkalmazási kulcs segítségével egy kiválasztott alkalmazásra van konfigurálva.

Az ECL Comfort 310 működhet egyedülálló szabályozóként, és kommunikálhat egy vagy két RCU-val és egy ECA 32 vagy ECA 35 bővítőmodullal, amely további bemenetekkel/kimenetekkel rendelkezik.

Features and benefits

  • Kellemes hőmérsékletre, optimális energiafogyasztásra, az ECL alkalmazáskulcs (Plug-and-Play) segítségével történő egyszerű telepítésre és felhasználóbarát kezelésre tervezve
  • 3 vezérlőkör + termosztatikus funkció
  • Integrált kommunikációs interfészek
  • 10 bemenet: 6 Pt 1000, 4 konfigurálható
  • 3 db 3 pontos szabályozókimenet mozgatókhoz optimalizálva
  • 6 relékimenet
  • Adatnapló kiolvasása a kijelzőn vagy kommunikációs interfészen keresztül
  • Csatlakozás a Leanheat® Monitorhoz – könnyen telepíthető, hozzáférhető és beállítható / felügyelhető
  • Opcionális ECA 30/31 távszabályozó egység
  • Az időjárásfüggő szabályozás fokozott energiamegtakarítást tesz lehetővé