ECL Comfort 210
Az ECL Comfort 210 egy olyan elektronikus, időjárásfüggő hőmérséklet szabályozó, amely az ECL Comfort szabályozócsalád egyik legújabb tagja. Távfűtési, valamint központi fűtő- és hűtőrendszerekben használatos. Az energiamegtakarítás a hűtő- és fűtőrendszerekben az előremenő hőmérséklet megfelelő szabályozásával érhető el. Akár 3 szabályozókör szabályozására is képes. Az ECL Comfort szabályozók időjárásfüggő hőmérséklet szabályozási funkciója méri a külső hőmérsékletet és ennek megfelelően szabályozza a fűtőrendszerbe jutó előremenő hőmérsékletet. Az időjárásfüggő hőmérséklet szabályozású fűtőrendszerek fokozzák a kényelemérzetet és energiát takarítanak meg.
Az ECL Comfort 210 szabályozó konfigurálása egy kiválasztott alkalmazással történik egy ECL alkalmazási kulcs révén.
Features and benefits
- Önálló vezérlő többféle fűtési és hűtési alkalmazáshoz, akár 2 körrel + termosztátfunkcióval
- Intelligens ECL alkalmazáskulcsok, A2xx sorozat
- 2 x 3-pontos vezérlési kimenet, aktuátorokhoz optimalizálva
- 8 bemenet: 6 Pt1000, 2 konfigurálható
- 4 relékimenet
- Tekerő-/nyomógombos navigáció és nagy, háttérvilágításos grafikus kijelző
- Adatnaplózás kiolvasása a kijelzőn vagy USB-interfészen keresztül
- Modbus RS485 rövid kábelhosszakhoz
- Master/slave opció
- Opcionális ECA 30/31 távvezérlő egység