Danfoss logo
ECL120_100B1200_R

ECL Comfort 120, Tápfeszültség [V] AC: 207 - 244, Időkapcsoló típusa: Hét

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A 3-pontos motorvezérlési kimenetek száma1
A digitális bemenetek száma1
A fűtőkörök száma1
A napi normál periódusok száma3
A relékimenetek száma1
Alkalmazás forrásaAlaplapon
Általános funkciókRiasztási funkciókCirkulációs szivattyú járatásaSzabályozószelep járatásaKülső felülírási lehetőségFagyvédelemMaster-slave hálózatTávirányító csatlakoztatása
Áramfogyasztás [W]3.0 W
Az érzékelőbemenetek száma4 pc
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Felhasználói bemenet típusaNyomógombok
Fűtési görbe beállítása a fűtési körhöz6 pontMeredekség
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 1000
Időkapcsoló tápellátás tartalék [h]10 h
Időkapcsoló típusaHét
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
KommunikációkModbus (galvanikus leválasztás)
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]95 % RH
Material DescriptionECL Comfort 120, I-pack (24 pcs)
MegnevezésECL Comfort 120, I-pack
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Relékimenet feszültsége [V] AC230 V
Relékimenet induktív terhelés [A]2 A
Relékimenet ohmos terhelés [A]3 A
SCIP dosszié szám63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Szelepmozgató kimenőterhelés [VA]15.000 VA
Szivattyú száma1
TanúsítványCEEACUKCAUA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]244 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]207 V
Tápfeszültség frekvencia [Hz]50 Hz
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméktípusECL Comfort 120
Tokozási fokozatIP41

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.433 Kilogramm
Nettó súly0.377 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm