Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma2
A HMV körök száma1
A motoros szelepek száma3
Azonnali melegvíz rendszerNem
China RoHS exemption clause7.3
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Tulajdonság
Érték
MegnevezésECL APPLICATION KEY P348
Melegvíz tárolótartály rendszerIgen
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalNem
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma5
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusP348
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.333 Kilogramm
Nettó súly0.009 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.054 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm