Danfoss logo

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma6
A HMV körök száma0
A motoros szelepek száma6
Azonnali melegvíz rendszerNem
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Melegvíz tárolótartály rendszerNem
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalNem
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma6
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusP302
ZónaszabályozásYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.146 Kilogramm
Nettó súly0.005 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm