Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, A390

087H3832

ECL alkalmazási kulcs A390 DE 3 fűtési/hűtési / HMV szabályozás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma3
A HMV körök száma1
A motoros szelepek száma3
Azonnali melegvíz rendszerNem
China RoHS exemption clause7.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390 DE
Tulajdonság
Érték
MegnevezésECL alkalmazási kulcs A390 DE 3 fűtési/hűtési / HMV szabályozás
Melegvíz tárolótartály rendszerIgen
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalIgen
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma5
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusA390
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.42 Kilogramm
Nettó súly0.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm