Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, A361

087H3804

ECL alkalmazási kulcs A361 Fűtésszabályozás egy vagy két cirkulációs szivattyú vezérléssel, rendszer töltés funkcióval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma2
A HMV körök száma0
A motoros szelepek száma2
Azonnali melegvíz rendszerNem
China RoHS exemption clause7.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A361
Tulajdonság
Érték
MegnevezésECL alkalmazási kulcs A361 Fűtésszabályozás egy vagy két cirkulációs szivattyú vezérléssel, rendszer töltés funkcióval
Melegvíz tárolótartály rendszerNem
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalNem
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma5
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusA361
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.174 Kilogramm
Nettó súly0.03 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104028019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm