Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, A217

087H3829

ECL alkalmazási kulcs A217 DE HMV- / HMV tároló hőmérséklet szabályozás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma0
A HMV körök száma1
A motoros szelepek száma1
Azonnali melegvíz rendszerIgen
China RoHS exemption clause7.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Tulajdonság
Érték
MegnevezésECL alkalmazási kulcs A217 DE HMV- / HMV tároló hőmérséklet szabályozás
Melegvíz tárolótartály rendszerIgen
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalIgen
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma3
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusA217
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.3 Kilogramm
Nettó súly0.253 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.075 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm