A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ECL 2XX Alkalmazáskulcsok
087H3826
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtőkörök száma | 3 |
| A HMV körök száma | 0 |
| A motoros szelepek száma | 3 |
| Azonnali melegvíz rendszer | Nem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Megnevezés | ECL alkalmazási kulcs A201 DE Esztrich szárítás szabályozás |
| Melegvíz tárolótartály rendszer | Nem |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyal | Nem |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosszié szám | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Szivattyú száma | 3 |
| Termékcsoport | ECL Alkalmazáskulcsok |
| Terméktípus | A201 |
| Zónaszabályozás | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.152 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |