Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, A247

087H3822

Alkalmazáskulcs A247/347 DE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma1
A HMV körök száma1
A motoros szelepek száma2
Azonnali melegvíz rendszerNem
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csomag magassága [mm]0 mm
Csomag mélysége [mm]0 mm
Csomag szélessége [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Felépítéslaza
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
MegnevezésAlkalmazáskulcs A247/347 DE
Melegvíz tárolótartály rendszerIgen
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalIgen
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma4
TanúsítványCE
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusA247
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.396 Kilogramm
Nettó súly0.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm