Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, A230

087H3820

ECL alkalmazási kulcs A230 DE Fűtési szabályozás szél kompenzációval, hűtés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma1
A HMV körök száma0
A motoros szelepek száma1
Azonnali melegvíz rendszerNem
China RoHS exemption clause7.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Tulajdonság
Érték
MegnevezésECL alkalmazási kulcs A230 DE Fűtési szabályozás szél kompenzációval, hűtés
Melegvíz tárolótartály rendszerNem
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalNem
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma1
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusA230
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.43 Kilogramm
Nettó súly0.005 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.075 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm