ECL Alkalmazáskulcsok, A275
087H3814
ECL alkalmazási kulcs A275 kazán on-off szabályozás 2 fűtési kör és egy HMV tároló
087H3814
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtőkörök száma | 2 |
| A HMV körök száma | 1 |
| A motoros szelepek száma | 1 |
| Azonnali melegvíz rendszer | Nem |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A275 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ECL alkalmazási kulcs A275 kazán on-off szabályozás 2 fűtési kör és egy HMV tároló |
| Melegvíz tárolótartály rendszer | Igen |
| Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyal | Nem |
| Mennyiség csomagolási módonként | 7 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosszié szám | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Szivattyú száma | 3 |
| Termékcsoport | ECL Alkalmazáskulcsok |
| Terméktípus | A275 |
| Zónaszabályozás | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.379 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.366 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.152 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104039022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |