ECL Alkalmazáskulcsok, A231
087H3805
ECL alkalmazási kulcs A231 Fűtés szabályozás egy vagy két cirkulációs szivattyúval
087H3805
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtőkörök száma | 1 |
| A HMV körök száma | 0 |
| A motoros szelepek száma | 1 |
| Azonnali melegvíz rendszer | Nem |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A231 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ECL alkalmazási kulcs A231 Fűtés szabályozás egy vagy két cirkulációs szivattyúval |
| Melegvíz tárolótartály rendszer | Nem |
| Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyal | Nem |
| Mennyiség csomagolási módonként | 7 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosszié szám | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Szivattyú száma | 4 |
| Termékcsoport | ECL Alkalmazáskulcsok |
| Terméktípus | A231 |
| Zónaszabályozás | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.156 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.031 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.075 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028026 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |