Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Alkalmazáskulcsok, A266

087H3800

ECL alkalmazási kulcs A266 fűtés és HMV szabályozáshoz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma1
A HMV körök száma1
A motoros szelepek száma2
Azonnali melegvíz rendszerIgen
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A266
MegnevezésECL alkalmazási kulcs A266 fűtés és HMV szabályozáshoz
Tulajdonság
Érték
Melegvíz tárolótartály rendszerNem
Melegvíz töltőrendszer tárolótartállyalNem
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Szivattyú száma2
TermékcsoportECL Alkalmazáskulcsok
TerméktípusA266
ZónaszabályozásNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.334 Kilogramm
Nettó súly0.326 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104014203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm