Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termosztátok, DEVIreg™ 233, Érzékelőtípus: Padló

19112321

Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Termosztátok

Javasolt csere: 140F1170

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]85 mm
Csomag mélysége [mm]140 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása41
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusPadló
EU RoHS megfelelőségYes
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Hiszterézis (+/-)0.40
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]1.70 W
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]71 mm
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
MegnevezésDEVIreg 233 helyiségérzékelővel, fehér előlap
Mélység [mm]31 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]13 A
Product line21
Relékapcsoló1 pólusú
Skálabeállítás0 - 6
Szabályozási típusHiszterézis
Szélesség [mm]0.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ 233
TerméktípusDEVIreg™ 233
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.202 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981