Danfoss logo
DEVIreg TOUCH PURE WHITE 140F1064 R

Termosztátok, DEVIreg™ Touch tiszta fehér, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

140F1064

Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: Érintőképernyő

Javasolt csere: 140F1068

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.000
1 Primer akkumulátor tömege kg0.000
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akkumulátor tömege0 g
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]85 mm
Csomag mélysége [mm]140 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása21
Elemek tartalmaYes
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]5
Height (EF000040)85
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min]10 °C
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.40 W
Tulajdonság
Érték
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis idegenérzékelő típusaIgen
Kompatibilis keretrendszerIgen
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]85 mm
Material DescriptionDEVIreg Touch Design Frame pure white
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
MegnevezésDEVIreg Touch Design keret fehér
Mélység [mm]24 mm
Number of heater outputs (EF020681)1
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Operation (EF002147)Touch screen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relékapcsoló1 pólusú
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szélesség [mm]85.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Szoftver besorolásaA
Tanúsító társaságCEEACIntertek SemkoUkrTEST
TanúsítványUkrTESTCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tartalék telepIgen
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ Touch tiszta fehér
TerméktípusDEVIreg™ Touch
Termosztát IP-besorolása21
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.242 Kilogramm
Nettó súly0.24 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.131 Liter
EAN/UPC5703466215135