Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termosztátok, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

140F1173

Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: LCD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Akkumulátor tömege1 g
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolása21
Elemek tartalmaYes
EPD rendelkezésre állYes
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)-I7(c)-V
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]1.00 W
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]85 mm
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
MegnevezésDEVIreg™ Solo (Black)
Mélység [mm]32 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szélesség [mm]85.00 mm
SzínFekete
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ Solo (Black)
TerméktípusDEVIreg™ Solo
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg230 Gramm
Nettó súly160 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.882 Liter
EAN/UPC5703466253908