Danfoss logo
DEVIreg Smart WHITE F

Termosztátok, DEVIreg™ Smart tiszta fehér, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

140F1141

Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: Érintőképernyő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.000
1 Primer akkumulátor tömege kg0.000
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akkumulátor tömege0 g
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]84 mm
Csomag mélysége [mm]110 mm
Csomag szélessége [mm]108 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása21
Elemek tartalmaYes
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségYes
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]5
Hiszterézis (+/-)0.20
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min]10 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.40 W
Tulajdonság
Érték
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]85 mm
Material DescriptionDEVIreg Smart Pure White
MegnevezésDEVIreg Smart tiszta fehér
Mélység [mm]44 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló1 pólusú
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szélesség [mm]85.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Szoftver besorolásaA
Tanúsító társaságCEEACIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ Smart tiszta fehér
TerméktípusDEVIreg™ Smart
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type5-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.263 Kilogramm
Nettó súly0.26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.034 Liter
EAN/UPC5703466239636