Termosztátok, DEVIreg™ Room, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
140F1161
Hőmérséklet – padló [°C]: 4 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 4 - 35, Kijelzőtípus: LED
140F1161
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.000 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.000 |
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Supercapacitor |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 80 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 95 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 95 mm |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 21 |
| Elemek tartalma | Yes |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Garancia [év] | 2 |
| Height (EF000040) | 85 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 4 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 4 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] | 4 °C |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.20 W |
| Kijelző (igen/nem) | Nem |
| Kijelzőtípus | LED |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kompatibilis idegenérzékelő típusa | Igen |
| Kompatibilis keretrendszer | Igen |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Magasság [mm] | 85 mm |
| Material Description | DEVIreg Room |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Megnevezés | DEVIreg Room |
| Mélység [mm] | 24 mm |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Product line | 21 |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| SCIP dosszié szám | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dosszié terméknév | Electrical floor heating thermostat |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
| Szélesség [mm] | 85.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Szoftver besorolása | A |
| Tanúsító társaság | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Tanúsítvány | CEUkrTESTEAC |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Tartalék telep | Igen |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ Room |
| Terméktípus | DEVIreg™ Room |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 204 Gramm |
| Nettó súly | 153 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.722 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |