Termosztátok, DEVIreg™ Opti, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
140F1055
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: LCD
140F1055
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akkumulátor tömege | 1 g |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-szerelés | Nem |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 21 |
| Elemek tartalma | Yes |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.50 W |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Magasság [mm] | 85 mm |
| Material Description | DEVIreg OPTI Pure White |
| Megnevezés | DEVIreg OPTI tiszta fehér |
| Mélység [mm] | 44 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 13 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
| Szélesség [mm] | 85.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ Opti |
| Terméktípus | DEVIreg™ OPTI |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.255 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.25 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.642 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243152 |
| Proposition 65 | No significant risk |