Termosztátok, DEVIreg™ Multi, Érzékelőtípus: NTC
140F1139
Kijelzőtípus: LCD
140F1139
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 122 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 70 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 138 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Igen |
| Elem IP-besorolása | 40 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőhiba-ellenőrzés | Igen |
| Érzékelőtípus | NTC |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Garancia [év] | 2 |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Magasság [mm] | 110 mm |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Megnevezés | DEVIreg Multi |
| Mélység [mm] | 70 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 32 A |
| Product line | 21 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX08M2 |
| Szélesség [mm] | 138.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fekete |
| Tanúsító társaság | CE |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -30 °C |
| Tartalék telep | Igen |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ Multi |
| Terméktípus | DEVIreg™ Multi |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 125 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.634 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.511 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |