Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termosztátok, DEVIreg Display Connect, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

140F1162

Hőmérséklet – padló [°C]: 4 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 4 - 35, Kijelzőtípus: LED

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]80 mm
Csomag mélysége [mm]95 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása21
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]5
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]4 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]4 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min]4 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.20 W
Kijelző (igen/nem)Igen
KijelzőtípusLED
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis idegenérzékelő típusaIgen
Tulajdonság
Érték
Kompatibilis keretrendszerIgen
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]85 mm
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
MegnevezésDEVIreg Display Connect
Mélység [mm]24 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Relékapcsoló1 pólusú
SCIP dosszié szám30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dosszié terméknévDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szélesség [mm]85.00 mm
Szennyezési fok2
SzínRAL 9016
Szoftver besorolásaA
Tanúsító társaságIntertek SemkoUkrTESTEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Tartalék telepIgen
Telep menny.1
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ Display Connect
TerméktípusDEVIreg Display Connect
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type5-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg204 Gramm
Nettó súly153 Gramm
Folyadékmennyiség0.722 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm