Termosztátok, Érzékelőtípus: Padló
140F1164
Hőmérséklet – padló [°C]: 4 - 45, Kijelzőtípus: LED
140F1164
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.000 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.000 |
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 80 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 95 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 95 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| Elem IP-besorolása | 21 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | Padló |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 4 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] | 4 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.20 W |
| Kijelző (igen/nem) | Nem |
| Kijelzőtípus | LED |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kompatibilis keretrendszer | Igen |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Magasság [mm] | 85 mm |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Megnevezés | DEVIreg Basic Polar white |
| Mélység [mm] | 24 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| SCIP dosszié szám | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dosszié terméknév | Electrical floor heating thermostat |
| Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
| Szélesség [mm] | 85.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | RAL 9016 |
| Szoftver besorolása | A |
| Tanúsító társaság | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Tanúsítvány | CEUkrTESTEAC |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Tartalék telep | Nem |
| Telep menny. | 0 |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ Basic Polar white |
| Terméktípus | DEVIreg Basic |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 194 Gramm |
| Nettó súly | 142 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.722 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |