Danfoss logo
Devireg Basic, 140F1160

Termosztátok, DEVIreg™ Basic, Érzékelőtípus: Padló

140F1160

Hőmérséklet – padló [°C]: 4 - 45, Kijelzőtípus: LED

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.000
1 Primer akkumulátor tömege kg0.000
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]80 mm
Csomag mélysége [mm]95 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása21
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusPadló
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I
Fagyvédelem [°C]5 °C
Garancia [év]2
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]4 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min]4 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.20 W
Kijelző (igen/nem)Nem
KijelzőtípusLED
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompatibilis keretrendszerIgen
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]85 mm
Material DescriptionDEVIreg Basic
MegnevezésDEVIreg Basic
Mélység [mm]24 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Relékapcsoló1 pólusú
SCIP dosszié szám3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dosszié terméknévElectrical floor heating thermostat
Szabályozási típusImpulzusszélesség-moduláció
Szélesség [mm]85.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Szoftver besorolásaA
Tanúsító társaságIntertek SemkoUkrTESTEAC
TanúsítványCEUkrTESTEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Tartalék telepNem
Telep menny.0
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ Basic
TerméktípusDEVIreg Basic
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg194 Gramm
Nettó súly142 Gramm
Folyadékmennyiség0.722 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466250372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm