Termosztátok, DEVIreg™ 850, Érzékelőtípus: érzékelő nélkül
140F1085
Kijelzőtípus: 2 x 16 karakteres világító kijelző
140F1085
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 72 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 280 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 232 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Igen |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 20 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőhiba-ellenőrzés | Igen |
| Érzékelőtípus | érzékelő nélkül |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-I |
| Garancia [év] | 2 |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 3.00 W |
| Kijelző (igen/nem) | Igen |
| Kijelzőtípus | 2 x 16 karakteres világító kijelző |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kompatibilis keretrendszer | Nem |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság [mm] | 86 mm |
| Material Description | DEVIreg™ 850 Termosztát + PSU trafó 24 V |
| Megnevezés | DEVIreg 850 IV Latin PSU-val |
| Mélység [mm] | 53 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| SCIP dosszié szám | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP dosszié terméknév | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Szélesség [mm] | 23.50 mm |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalék telep | Nem |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ 850 |
| Terméktípus | DEVIreg™ 850 |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.828 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.82 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209264 |