Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

Termosztátok, DEVIreg™ 610, Érzékelőtípus: Vezeték

140F1080

Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C]: 10 - 50, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóIgen
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]85 mm
Csomag mélysége [mm]140 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésNem
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása44
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusVezeték
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]2
Hiszterézis (+/-)0.20
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]10 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.93 W
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Magasság [mm]100 mm
Material DescriptionDEVIreg™ 610 (-10°c - +50°c)
MegnevezésDEVIreg 610
Mélység [mm]45 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]10 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló2 pólusú
Skálabeállítás-10 +50ºC
Szabályozási típusHiszterézis
Szélesség [mm]69.50 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Tanúsító társaságEACIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ 610
TerméktípusDEVIreg™ 610
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.384 Kilogramm
Nettó súly0.38 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257