Termosztátok, DEVIreg™ 330, Érzékelőtípus: Vezeték
140F1073
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C]: 60 - 160, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
140F1073
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 85 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 140 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 95 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Igen |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 20 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 16.7kΩ / 100°C |
| Érzékelőtípus | Vezeték |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Garancia [év] | 2 |
| Hiszterézis (+/-) | 0.40 |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 160 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 60 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 160 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 60 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.25 W |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 86 mm |
| Material Description | DEVIreg™ 330, (+60°c - +160°c) |
| Megnevezés | DEVIreg 330 +60<>+160° |
| Mélység [mm] | 58 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Skálabeállítás | +60 +160ºC |
| Szabályozási típus | Hiszterézis |
| Szélesség [mm] | 36.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsító társaság | NEMKO |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ 330 |
| Terméktípus | DEVIreg™ 330 sorozat |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.33 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.327 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209233 |