Danfoss logo
DEVIreg 330 (-10 +10) 140F1070 L

Termosztátok, DEVIreg™ 330, Érzékelőtípus: Vezeték

140F1070

Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C]: -10 - 10, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adjustment range comfort (EF004653)-10-10
AlkalmazásAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Assembly depth (EF006712)58
Automatic switching summer-/winter time (EF002977)FALSE
Autonomy (EF000202)0
CE tanúsítványYes
Contact type (EF001587)Breaker contact
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]85 mm
Csomag mélysége [mm]140 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
Degree of protection (IP) (EF005474)IP20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésIgen
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása20
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusVezeték
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]2
Hiszterézis (+/-)0.20
Holiday program (EF002968)FALSE
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]-10 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Input for time program (EF004644)FALSE
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.25 W
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionDEVIreg™ 330, (-10°c - +10°c)
MegnevezésDEVIreg 330 -10<>+10°
Mélység [mm]58 mm
Model (EF000010)Analogue
Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981)16
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Operation mode switch (EF004530)FALSE
Product line21
Rated frequency (EF001663)50-60
Rated voltage (EF003977)220-240
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló1 pólusú
Sensor type (EF020270)Other
Skálabeállítás-10 +10ºC
Szabályozási típusHiszterézis
Szélesség [mm]36.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Tanúsító társaságNEMKO
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ 330
TerméktípusDEVIreg™ 330 sorozat
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty
Width in number of modular spacings (EF002950)36

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.303 Kilogramm
Nettó súly0.3 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.131 Liter
EAN/UPC5703466209219