Danfoss logo
DEVIreg 316 140F1075 L

Termosztátok, DEVIreg™ 316, Érzékelőtípus: Vezeték

140F1075

Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C]: -10 - 50, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csökkenés takarékos időszakban [°C] [Max]8 °C
Csökkenés takarékos időszakban [°C] [Min]0 °C
Csomag magassága [mm]85 mm
Csomag mélysége [mm]140 mm
Csomag szélessége [mm]95 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-szerelésIgen
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása20
Elemek tartalmaNo
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusVezeték
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]2
Hiszterézis (+/-) [Max]6.00
Hiszterézis (+/-) [Min]0.20
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]-10 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
JelzőtípusLED
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.25 W
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]45 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionDEVIreg™ 316, (-10°c - +50°c)
MegnevezésDEVIreg 316 -10<>+50°
Mélység [mm]58 mm
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló1 pólusú
Skálabeállítás-10 +50ºC
Szabályozási típusHiszterézis
Szélesség [mm]36.00 mm
Szennyezési fok2
SzínFehér RAL 9010
Tanúsító társaságNEMKO
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztátok
TermékleírásDEVIreg™ 316
TerméktípusDEVIreg™ 316
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD41112209
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.394 Kilogramm
Nettó súly0.39 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.131 Liter
EAN/UPC5703466209240