Termosztátok, DEVIreg™ 132, Érzékelőtípus: Padló
140F1011
Hőmérséklet – padló [°C]: 20 - 50, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
140F1011
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 85 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 140 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 95 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-szerelés | Nem |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | 30 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | Padló |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Garancia [év] | 2 |
| Hiszterézis (+/-) | 0.20 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 50 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 20 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jelzőtípus | LED |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 5.00 W |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Magasság [mm] | 82 mm |
| Material Description | DEVIreg? 132 Padl� + leveg? �rz�kel?vel |
| Megnevezés | DEVIreg 132 |
| Mélység [mm] | 36 mm |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Skálabeállítás | 0 - 6 |
| Szabályozási típus | Hiszterézis |
| Szélesség [mm] | 82.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsító társaság | NEMKO |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Termékleírás | DEVIreg™ 132 |
| Terméktípus | DEVIreg™ 13x sorozat |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.225 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.223 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208960 |