Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050 W 230 V, Mono panel

95002112

Application: Other heating
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Hősugárzó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásOther heating
Beépítési magasság [mm] [Min]600 mm
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]150 mm
Csomag mélysége [mm]50 mm
Csomag szélessége [mm]1500 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Magasság [mm]50 mm
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Tulajdonság
Érték
MegnevezésElztrip EZ111 1050 W 230 V, Mono panel
Mélység [mm]150 mm
Product line21
Színes festékFehér
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásElztrip EZ111
TerméktípusHősugárzó
UNSPSC-KÓD40101819

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.656 Kilogramm
Nettó súly5.6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746