EZ222 2100W 230V, 2 rögzített panelek
95002102
Application: Other heating
95002102
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Other heating |
| Beépítési magasság [mm] [Min] | 600 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 70 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 90 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 1540 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Magasság [mm] | 64 mm |
| Material Description | EZ222 2200W 230V 2 fixed panel |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | EZ222 2100W 230V, 2 rögzített panelek |
| Mélység [mm] | 282 mm |
| Product line | 21 |
| Színes festék | Fehér |
| Tanúsító társaság | CE |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Termékleírás | Elztrip EZ222 |
| Terméktípus | Hősugárzó |
| UNSPSC-KÓD | 40101819 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.385 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 9.702 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116692 |