DEVItronic™, 20 W, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 240, 100 mm
60802105
Application: Other heating
60802105
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Other heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 40 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 130 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 125 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | 55 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fűtési teljesítmény [W] | 20 W |
| Garancia [év] | 2 |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hossz [m] | 0.03 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [mm] | 100 mm |
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 20W/10C 100MM -IP-55 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | DEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55 |
| Mélység [mm] | 33 mm |
| Product line | 21 |
| Szélesség [mm] | 116.00 mm |
| Színes festék | Fekete |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Termékleírás | DEVItronic™ |
| Terméktípus | DEVItronic™ |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| UV-védelem | Igen |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.36 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.356 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.65 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010570 |