DEVItronic™, 15 W, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 240, 75 mm
60800109
Application: Other heating
60800109
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Other heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 55 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 115 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 80 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | 55 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fűtési teljesítmény [W] | 15 W |
| Garancia [év] | 2 |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hossz [m] | 0.06 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság [mm] | 75 mm |
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | DEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55 |
| Mélység [mm] | 57 mm |
| Product line | 21 |
| Szélesség [mm] | 72.00 mm |
| Színes festék | Fekete |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Termékleírás | DEVItronic™ |
| Terméktípus | DEVItronic™ |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| UV-védelem | Igen |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.35 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.347 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.506 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010549 |