Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Tápfeszültség [V] AC: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásOther heating
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]55 mm
Csomag mélysége [mm]115 mm
Csomag szélessége [mm]80 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolása55
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési teljesítmény [W]15 W
Garancia [év]2
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető mennyisége1
Hossz [m]0.06 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság [mm]75 mm
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Mélység [mm]57 mm
Product line21
Szélesség [mm]72.00 mm
Színes festékFekete
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]48 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]12 V
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásDEVItronic™
TerméktípusDEVItronic™
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
UV-védelemIgen
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.34 Kilogramm
Nettó súly0.337 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.506 Liter
EAN/UPC5703435010532