Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásOther heating
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]480 mm
Csomag mélysége [mm]520 mm
Csomag szélessége [mm]460 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]2
HidegvezetőIgen
Hidegvezető mennyisége1
Hossz [m]0.51 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Magasság [mm]540 mm
Material DescriptionDEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET
MegnevezésDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Mélység [mm]510 mm
Product line21
Szélesség [mm]505.00 mm
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC400 V
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásDEVItemp™
TerméktípusDEVItemp™
UNSPSC-KÓD40101604
UV-védelemIgen
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Nettó súly25.74 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség114.816 Liter
EAN/UPC5703464003437