Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásOther heating
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]460 mm
Csomag mélysége [mm]390 mm
Csomag szélessége [mm]420 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Garancia [év]2
HidegvezetőIgen
Hidegvezető mennyisége1
Hossz [m]0.42 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Magasság [mm]435 mm
Material DescriptionDEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V
MegnevezésDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Mélység [mm]420 mm
Product line21
Szélesség [mm]410.00 mm
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásDEVItemp™
TerméktípusDEVItemp™
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101604
UV-védelemIgen
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.5 Kilogramm
Nettó súly13.365 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség75.348 Liter
EAN/UPC5703464010633