DEVItemp 103T 3KW 3x400V
69810554
Application: Other heating
69810554
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Other heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 460 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 390 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 420 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Garancia [év] | 2 |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hossz [m] | 0.42 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság [mm] | 435 mm |
| Material Description | DEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V |
| Megnevezés | DEVItemp 103T 3KW 3x400V |
| Mélység [mm] | 420 mm |
| Product line | 21 |
| Szélesség [mm] | 410.00 mm |
| Tanúsító társaság | CE |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 400 V |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Termékleírás | DEVItemp™ |
| Terméktípus | DEVItemp™ |
| UNSPSC-KÓD | 40101604 |
| UV-védelem | Igen |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14 Kilogramm |
| Nettó súly | 13.86 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 75.348 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010619 |