Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Króm, Tápfeszültség [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DEVIrail™

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásOther heating
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]125 mm
Csomag mélysége [mm]585 mm
Csomag szélessége [mm]290 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési teljesítmény [W]20 W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpeny színeKróm
Tulajdonság
Érték
Magasság [mm]290 mm
Material DescriptionDEVIrail U Króm, 230V 20 W Tör. tart.
MegnevezésDEVIrail H20C króm 20 W 230 V
Mélység [mm]585 mm
Product line21
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásDEVIrail™
TerméktípusDEVIrail™
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101840

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.51 Kilogramm
Nettó súly1.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275