DEVIrail™, Króm, Tápfeszültség [V] AC: 230, 40 W
98804958
Application: Other heating
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DEVIrail™
98804958
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Other heating |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 125 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 600 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 450 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési teljesítmény [W] | 40 W |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Külső köpeny színe | Króm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság [mm] | 450 mm |
| Material Description | DEVIrail S Króm, 230V 40 W Tör. tart. |
| Megnevezés | DEVIrail H40C króm 40 W 230 V |
| Mélység [mm] | 125 mm |
| Product line | 21 |
| Tanúsító társaság | CE |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Termékleírás | TOWELRAIL KRÓM 40 W |
| Terméktípus | DEVIrail™ |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.24 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.22 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 23.28 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010952 |