Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Fehér, Tápfeszültség [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DEVIrail™

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásOther heating
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]125 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]450 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési teljesítmény [W]40 W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Külső köpeny színeFehér
Magasság [mm]450 mm
Material DescriptionDEVIrail S Fehér, 230V 40 W Tör. tart.
MegnevezésDEVIrail H40H Fehér 40W 230V
Mélység [mm]600 mm
Product line21
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TermékleírásDEVIrail™
TerméktípusDEVIrail™
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.24 Kilogramm
Nettó súly2.22 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027