Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 2m² 4 db

140F1131

Application: Floor heating

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványNo
Csomag magassága [mm]50 mm
Csomag mélysége [mm]1175 mm
Csomag szélessége [mm]520 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Hossz [m]1.00 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDevicell Dry2 2M² 4pcs/pack
MegnevezésDEVIcell 2m² 4 db
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség [mm]500.00 mm
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TerméktípusDEVIcell™
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Vastagság [mm]13.0 mm
Warranty type10-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.96 Kilogramm
Nettó súly6.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség30.55 Liter
EAN/UPC5703466228081