Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 5m² 10 db

140F1130

Application: Floor heating

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványNo
Csomag magassága [mm]140 mm
Csomag mélysége [mm]1175 mm
Csomag szélessége [mm]520 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Hossz [m]1.00 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDevicell Dry5 5M² 10pcs/package
MegnevezésDEVIcell 5m² 10 db
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség [mm]500.00 mm
TermékcsoportEgyéb fűtési termékek
TerméktípusDEVIcell™
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Vastagság [mm]13.0 mm
Warranty type10-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.12 Kilogramm
Nettó súly12 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség85.54 Liter
EAN/UPC5703466228074