Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028 F

Fűtőszőnyegek, DEVIdry™, 100 W/m², 1.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

89300020

Kábeltípus: Egyeres, Szőnyeg szélessége [m]: 1, Szőnyeg hossza [m]: 1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
Áram [A] [Max]10.0 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]180 mm
Csomag mélysége [mm]1050 mm
Csomag szélessége [mm]180 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]40 W
Garancia [év]5
Hangcsillapítás [dB]17 dB
HidegvezetőNem
Hosszra vágvaNem
Hőszigetelő anyagPP-hab
Hővezetési tényező [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Kábel ellenállása [Ω]1323.0000 Ohm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusEgyeres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lefedett terület [m²]1.00 m²
Material DescriptionDEVIdry™ 100 1m x 1m - 1m2 40 W
MegnevezésDEVIdry 100 1m² 40W 230V
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség [mm]1000.00 mm
Szőnyeg hossza [m]1.00 m
Szőnyeg szélessége [m]1.0 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]100 W/m²
Tanúsító társaságCE
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDEVIdry™ 100
TerméktípusDEVIdry™
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD40101830
Vastagság [mm]8.00 mm
Warranty type5-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2 Kilogramm
Nettó súly1.98 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség34.02 Liter
EAN/UPC5703466177860