Fűtőszőnyegek, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
83901972
Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 6.45
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek
83901972
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | >1500 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Beállított tartozékok | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 400 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 1152 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 777 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 940 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 3 |
| Hidegvezető hossza [m] | 6.0 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTCL |
| Húzószilárdság [N] | >300 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 56.3000 Ohm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábelátmérő [mm] | 7.0 mm |
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Külső köpeny | PVC |
| Külső köpeny színe | Fekete |
| Lefedett terület [m²] | 4.84 m² |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Megnevezés | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szőnyeg hossza [m] | 6.45 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.8 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 200 W/m² |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | DTCE 200T |
| Terméktípus | DTCE 200T |
| UL minősítés | No |
| UV-védelem | Igen |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 75 °C |
| Vastagság [mm] | 7.00 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.191 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.14 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.034 Köbméter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |