Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Fűtőszőnyegek, DTCE 100T, 100 W/m², 12.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

83901918

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 16
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek

Javasolt csere: 140F1459

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1200 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]6.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]>300 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]44.1000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]12.00 m²
Material DescriptionDTCE 100T 12m² 0,75x16m 230V
MegnevezésDTCE 100T 1200W 230V 0.75x16m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]16.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]100 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásDTCE 100T
TerméktípusDTCE 100T
UL minősítésNo
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]75 °C
Vastagság [mm]7.00 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.8 Kilogramm
Nettó súly8.712 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség42 Liter
EAN/UPC5703466158272